Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BNS0068

BNS 819-100-K-13-S80

Interrupteurs de position unique mécaniques

Dimensions
42 x 22 x 47 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Nombre d'éléments de sortie
1x Bille
Version
Contact à ressort
Principe actif
1. Élément de sortie: mécanique
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
42 x 22 x 47 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Nombre d'éléments de sortie
1x Bille
Version
Contact à ressort
Principe actif
1. Élément de sortie: mécanique
Courant permanent
1. Élément de sortie: 0.1 A
Tension d'emploi nominale Ue
1. Élément de sortie: 250 V AC
Montage
quelconque
Direction d’approche
au choix
Vitesse d'approche
1. Élément de sortie: 9 m/min
Type de raccordement
1. Élément de sortie: Connecteur
Température ambiante
-5...85 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
CCC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-06-01
ECLASS 11.0
27-27-06-01
ECLASS 12.0
27-27-06-01
ECLASS 12.0
27-27-06-01
ECLASS 13.0
27-27-06-01
ECLASS 5.1.4
27-27-06-01
ECLASS 6.2
27-27-06-01
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 8.1
27-27-06-01
eCl@ss 9.0
27-27-06-01
eCl@ss 9.1
27-27-06-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?