Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Commutateur à cames multipistes avec équipement mixte
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Version
Contact à ressort
Principe actif
1. Élément de sortie: inductif
2-3. Élément de sortie: mécanique
2-3. Élément de sortie: mécanique
Portée
1.1 mm
Courant permanent
1. Élément de sortie: 0.13 A
2-3. Élément de sortie: 5 A
2-3. Élément de sortie: 5 A
Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que
disponibilité étendue
une période de transition flexible
des conditions transparentes
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible