Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BNS01T9

BNS 819-B03-D08-46-55-0799

Commutateur à cames multipistes avec équipement mixte

Dimensions
72 x 59 x 59.5 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Version
Contact à ressort
Principe actif
1. Élément de sortie: inductif
2-3. Élément de sortie: mécanique
Portée
1.1 mm

Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que

disponibilité étendue
des conditions transparentes
pas de nouvelle intégration
Classic Banner
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
72 x 59 x 59.5 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Version
Contact à ressort
Principe actif
1. Élément de sortie: inductif
2-3. Élément de sortie: mécanique
Portée
1.1 mm
Courant permanent
1. Élément de sortie: 0.13 A
2-3. Élément de sortie: 5 A
Tension d'emploi nominale Ue
1. Élément de sortie: 24 V DC
Montage
parallèle
Direction d’approche
dans l'axe longitudinal, parallèle à la surface de vissage
Vitesse d'approche
2-3. Élément de sortie: 20 m/min
Entraxe entre contacts
8 mm
Type de raccordement
1-3. Élément de sortie: Borne à vis
Température ambiante
-5...70 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 8.1
27-27-06-02
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?