Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Bientôt plus disponible
Disponible jusqu'au : 2020-06-01

BNS01YH

BNS 819-B05-D08-40-55-0857

Commutateur à cames multipistes avec équipement mixte

Dimensions
40 x 58 x 60 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Nombre d'éléments de sortie
5x Toit
Principe actif
1-4. Élément de sortie: mécanique
5. Élément de sortie: inductif
Courant permanent
1-4. Élément de sortie: 5 A
5. Élément de sortie: 0.13 A

Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que

disponibilité étendue
une période de transition flexible
des conditions transparentes
Classic Banner
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
40 x 58 x 60 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Nombre d'éléments de sortie
5x Toit
Principe actif
1-4. Élément de sortie: mécanique
5. Élément de sortie: inductif
Courant permanent
1-4. Élément de sortie: 5 A
5. Élément de sortie: 0.13 A
Tension d'emploi nominale Ue
5. Élément de sortie: 24 V DC
Montage
parallèle
Direction d’approche
dans l'axe longitudinal, parallèle à la surface de vissage
Vitesse d'approche
1-4. Élément de sortie: 20 m/min
Entraxe entre contacts
8 mm
Type de raccordement
1-5. Élément de sortie: Borne à vis
Température ambiante
-5...70 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 8.1
27-27-06-02
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?