Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BNS02A6

BNS 819-B04-K16-61-16-10-FD-S80S

Interrupteurs de position multipistes mécaniques

Dimensions
79 x 84 x 85.5 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Nombre d'éléments de sortie
4x Bille
Version
Contact à ressort
Principe actif
1-4. Élément de sortie: mécanique
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
79 x 84 x 85.5 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Nombre d'éléments de sortie
4x Bille
Version
Contact à ressort
Principe actif
1-4. Élément de sortie: mécanique
Courant permanent
1-4. Élément de sortie: 4 A
Tension d'emploi nominale Ue
1-3. Élément de sortie: 6…60 V
4. Élément de sortie: 30 V AC / 36 V DC
Montage
vertical
Direction d’approche
dans l'axe longitudinal, parallèle à la surface de vissage
Vitesse d'approche
1-4. Élément de sortie: 10 m/min
Entraxe entre contacts
16 mm
Type de raccordement
1. Élément de sortie: Connecteur
Température ambiante
-5...85 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 8.1
27-27-06-02
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?