Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Multiple position: special
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Nombre d'éléments de sortie
4x Toit
Version
Sécurité DIN EN 60204-1
Principe actif
1-2. Élément de sortie: mécanique
3-4. Élément de sortie: inductif
3-4. Élément de sortie: inductif
Courant permanent
1-2. Élément de sortie: 6 A
3-4. Élément de sortie: 0.2 A
3-4. Élément de sortie: 0.2 A
Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que
disponibilité étendue
des conditions transparentes
pas de nouvelle intégration
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible