Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BNS03E6

BNS 816-B02-NA-16-611-11

Interrupteurs de position multipistes inductifs

Dimensions
79 x 48 x 77.5 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Version
Inductif
Principe actif
1-2. Élément de sortie: inductif
Portée
2 mm
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
79 x 48 x 77.5 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Version
Inductif
Principe actif
1-2. Élément de sortie: inductif
Portée
2 mm
Fréquence de commutation
1-2. Élément de sortie: 1500 Hz
Courant permanent
1-2. Élément de sortie: 0.2 A
Tension d'emploi nominale Ue
1-2. Élément de sortie: 24 V DC
Montage
vertical
Entraxe entre contacts
16 mm
Type de raccordement
1-2. Élément de sortie: Borne à vis
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-92-25
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 8.1
27-27-06-02
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?