Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BNS03ZK

BNS 813-D08-D12-62-10-55-0262

Interrupteurs de position multipistes mécaniques avec éléments de sortie de sécurité

Dimensions
120 x 130 x 64 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Nombre d'éléments de sortie
8x Toit
Version
Sécurité DIN EN 60204-1
Principe actif
1-8. Élément de sortie: mécanique
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
120 x 130 x 64 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Nombre d'éléments de sortie
8x Toit
Version
Sécurité DIN EN 60204-1
Principe actif
1-8. Élément de sortie: mécanique
Courant permanent
1-8. Élément de sortie: 6 A
Tension d'emploi nominale Ue
1-8. Élément de sortie: 250 V AC
Montage
vertical
Direction d’approche
dans l'axe longitudinal, parallèle à la surface de vissage
Vitesse d'approche
1-8. Élément de sortie: 40 m/min
Entraxe entre contacts
12 mm
Type de raccordement
1-8. Élément de sortie: Borne à vis
Température ambiante
-5...85 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
CCC
CSA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-92-25
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 8.1
27-27-06-02
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?