Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BNS04Y8

BNS 816-B02-WO-12-602-11-S80R

Interrupteurs de position multipistes inductifs

Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Version
Inductif
Principe actif
1-2. Élément de sortie: inductif
Portée
2 mm
Fréquence de commutation
1-2. Élément de sortie: 10 Hz
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
Aluminium, anodisé
Version
Inductif
Principe actif
1-2. Élément de sortie: inductif
Portée
2 mm
Fréquence de commutation
1-2. Élément de sortie: 10 Hz
Courant permanent
1-2. Élément de sortie: 0.1 A
Tension d'emploi nominale Ue
1-2. Élément de sortie: 110 V AC
Montage
vertical
Type de raccordement
1. Élément de sortie: Connecteur
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 8.1
27-27-06-02
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?