Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteurs de distance avec boîtier en plastique et laser à lumière rouge et PMMA comme matériau pour la face sensible
Série
26K
Dimensions
17 x 50 x 50 mm
Interface
Analogique, tension: 0…10 V
linéaire croissant
linéaire croissant
Principe de fonctionnement
Capteur de distance optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Triangulation
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
| BOD 26K-LA01-C-06 | BOD 26K-LA02-C-06 | |
|
1,771.12 CAD
Prix de catalogue
|
2,127.17 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 26K | 26K |
|---|---|---|
| Dimensions | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| Interface |
Analogique, tension: 0…10 V linéaire croissant |
Analogique, tension: 0…10 V linéaire croissant |
| Principe de fonctionnement | Capteur de distance optoélectronique | Capteur de distance optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Triangulation | Triangulation |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Type de lumière | Laser Lumière rouge | Laser Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | Ø 0.8 mm à 65 mm | Ø 0.8 mm à 65 mm |
| Portée | 45...85 mm | 45...85 mm |
| Précision | ±1 % FS | ±1 % FS |
| Résolution | ≤ 80 µm | ≤ 20 µm |
| Raccordement | Câble, 6.00 m, PVC | Câble, 6.00 m, PVC |
| Matériau du boîtier | ABS | ABS |
| Tension d'emploi Ub | 18...28 VDC | 18...28 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible