Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteurs de distance avec boîtier en plastique et laser à lumière rouge et PMMA comme matériau pour la face sensible
Série
26K
Dimensions
17 x 50 x 50 mm
Interface
RS485
Analogique, courant: 4…20 mA
linéaire croissant/décroissant
2x PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Analogique, courant: 4…20 mA
linéaire croissant/décroissant
2x PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur de distance optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Triangulation
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible