Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BOD0013

BOD 66M-LA04-S92-C

Détecteurs optiques de distance

Série
66M
Dimensions
30 x 100.5 x 73.2 mm
Interface
Analogique, tension 1…10 V
linéaire croissant
PNP Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur de distance optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Triangulation
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Série
66M
Dimensions
30 x 100.5 x 73.2 mm
Interface
Analogique, tension 1…10 V
linéaire croissant
PNP Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur de distance optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Triangulation
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
Laser Lumière rouge
Taille du spot lumineux
3 x 12 mm at 2 m
Portée
200...2000 mm
Résolution
≤ 5.0 mm
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle
Matériau du boîtier
Zinc, Moulé sous pression, peint
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Homologation / conformité
CE
cULus
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?