Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteurs optiques de distance
Série
63M
Dimensions
35 x 70 x 90 mm
Interface
Analogique, courant 4…20 mA
linéaire croissant
2x NPN Contact à fermeture (NO)
linéaire croissant
2x NPN Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur de distance optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Mesure de la propagation de la lumière
Alternative recommandée
BOD001F
Détecteurs optiques de distance
BOD 66M-LB14-S92
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOD 63M-LB03-S115 | BOD 66M-LB14-S92 | |
|
-
Prix de catalogue
|
2,250.87 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 63M | 66M |
|---|---|---|
| Dimensions | 35 x 70 x 90 mm | 30 x 100.5 x 73.2 mm |
| Interface |
Analogique, courant 4…20 mA linéaire croissant 2x NPN Contact à fermeture (NO) |
Analogique, courant 4…20 mA linéaire croissant/décroissant PNP/NPN Contact à fermeture/ouverture (NO/NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur de distance optoélectronique | Capteur de distance optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Mesure de la propagation de la lumière | Triangulation |
| Caractéristique faisceau | collimaté | divergent |
| Type de lumière | Laser Lumière rouge | Laser Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | Ø 9 mm à 2 m | 2 x 6 mm à 2 m |
| Portée | 200...2000 mm | 150...2000 mm |
| Précision | ±2 % FS | ±1.5 % FS |
| Fidélité de répétition | 0.075 % FS | 0.5 % FS |
| Résolution | ≤ 1.0 mm | 1...3 mm |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 8-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire |
| Matériau du boîtier | Aluminium, Coulé sous pression, peint | Zinc, Moulé sous pression, peint |
| Tension d'emploi Ub | 15...30 VDC | 18...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE EAC cULus WEEE |
CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible