Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BOD0019

BOD 63M-LB05-S115

Détecteurs optiques de distance

Série
63M
Dimensions
35 x 70 x 90 mm
Interface
Analogique, courant 4…20 mA
linéaire croissant
2x NPN Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur de distance optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Mesure de la propagation de la lumière
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Série
63M
Dimensions
35 x 70 x 90 mm
Interface
Analogique, courant 4…20 mA
linéaire croissant
2x NPN Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur de distance optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Mesure de la propagation de la lumière
Caractéristique faisceau
collimaté
Type de lumière
Laser Lumière rouge
Taille du spot lumineux
Ø 10 mm à 6 m
Portée
200...6000 mm
Précision
±1 % FS
Fidélité de répétition
0.033 % FS
Résolution
≤ 1.0 mm
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 8-polaire
Matériau du boîtier
Aluminium, Coulé sous pression, peint
Tension d'emploi Ub
15...30 VDC
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?