Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteurs de distance avec boîtier métallique et différents types de lumière
Série
66M
Dimensions
30 x 100.5 x 73.2 mm
Interface
Analogique, tension: 1…10 V
linéaire croissant/décroissant
PNP/NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
linéaire croissant/décroissant
PNP/NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur de distance optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Triangulation
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
| BOD 66M-LA14-S92 | BOD 66M-LA12-S92 | |
|
2,250.87 CAD
Prix de catalogue
|
2,630.07 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 66M | 66M |
|---|---|---|
| Dimensions | 30 x 100.5 x 73.2 mm | 30 x 100.5 x 73.2 mm |
| Interface |
Analogique, tension: 1…10 V linéaire croissant/décroissant PNP/NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
Analogique, tension: 1…10 V linéaire croissant/décroissant PNP/NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur de distance optoélectronique | Capteur de distance optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Triangulation | Triangulation |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Type de lumière | Laser Lumière rouge | Laser Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | 2 x 6 mm à 2 m | Ø 1 mm à 800 mm |
| Portée | 150...2000 mm | 150...800 mm |
| Précision | ±1.5 % FS | ±1.5 % FS |
| Fidélité de répétition | 0.5 % FS | 0.5 % FS |
| Résolution | 1...3 mm | 100...800 µm |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire |
| Matériau du boîtier | Zinc, Moulé sous pression, peint | Zinc, Moulé sous pression, peint |
| Tension d'emploi Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible