Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BOD001K

BOD 66M-LB12-S92

Détecteurs de distance avec boîtier métallique et différents types de lumière

Série
66M
Dimensions
30 x 100.5 x 73.2 mm
Interface
Analogique, courant: 4…20 mA
linéaire croissant/décroissant
PNP/NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur de distance optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Triangulation
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Série
66M
Dimensions
30 x 100.5 x 73.2 mm
Interface
Analogique, courant: 4…20 mA
linéaire croissant/décroissant
PNP/NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur de distance optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Triangulation
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
Laser Lumière rouge
Taille du spot lumineux
Ø 1 mm à 800 mm
Portée
150...800 mm
Précision
±1.5 % FS
Fidélité de répétition
0.5 % FS
Résolution
100...800 µm
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire
Matériau du boîtier
Zinc, Moulé sous pression, peint
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Homologation / conformité
CE
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?