Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteurs optiques de distance
Special characteristics
Washdown
Série
6K
Dimensions
12 x 37.9 x 21.6 mm
Interface
Analogique, tension 1…10 V
linéaire croissant/décroissant
PNP Contact à fermeture/ouverture (NO/NF)
linéaire croissant/décroissant
PNP Contact à fermeture/ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur de distance optoélectronique
Alternative recommandée
BOD002T
Détecteurs optiques de distance
BOD 6K-RAI02-02
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOD 6K-RA02-02 | BOD 6K-RAI02-02 | |
|
-
Prix de catalogue
|
722.20 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Série | 6K | 6K |
| Dimensions | 12 x 37.9 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Interface |
Analogique, tension 1…10 V linéaire croissant/décroissant PNP Contact à fermeture/ouverture (NO/NF) |
IO-Link-Device: 1.1.3 Analogique, tension: 1…10 V/3 mA PNP/NPN/Auto-Detect: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur de distance optoélectronique | Capteur de distance optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Triangulation | Triangulation |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | Ø 5 mm à 50 mm | 8 x 8 mm à 80 mm |
| Portée | 20...80 mm | 20...80 mm |
| Précision | ±0.5 % FS | - |
| Fidélité de répétition | 0.5 % FS | 0.4 mm |
| Résolution | ≤ 120 µm | ≤ 0.12 mm |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PVC | Câble, 2 m, PVC |
| Matériau du boîtier | ABS | ABS |
| Tension d'emploi Ub | 13...30 VDC | 13...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible