Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteurs de distance avec boîtier plastique et laser rouge pour washdown
Special characteristics
Washdown
Série
23K
Dimensions
51 x 23 x 52.4 mm
Interface
Analogique, courant: 4…20 mA
linéaire croissant/décroissant
PNP/NPN/Auto-Detect: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
linéaire croissant/décroissant
PNP/NPN/Auto-Detect: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur de distance optoélectronique
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible