Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteurs de distance avec boîtier métallique et laser à lumière rouge et PMMA comme matériau pour la face sensible
Série
37M
Dimensions
60 x 37 x 72.3 mm
Interface
Analogique, tension: 0,2…10 V
linéaire croissant/décroissant
2x PNP/NPN/push-pull: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
linéaire croissant/décroissant
2x PNP/NPN/push-pull: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur de distance optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Mesure de la propagation de la lumière
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible