Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteurs de distance étroits avec boîtier plastique et lumière rouge LED pour washdown
Special characteristics
Washdown
Série
6K
Dimensions
12 x 41.5 x 21.6 mm
Interface
Analogique, tension: 1…10 V
linéaire croissant/décroissant
PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
linéaire croissant/décroissant
PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur de distance optoélectronique
Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que
disponibilité étendue
des conditions transparentes
pas de nouvelle intégration
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOD 6K-RA04-S75 | BOD 26K-LB04-S115-C | |
|
710.57 CAD
Prix de catalogue
|
1,777.36 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Série | 6K | 26K |
| Dimensions | 12 x 41.5 x 21.6 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| Interface |
Analogique, tension: 1…10 V linéaire croissant/décroissant PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
Analogique, courant: 4…20 mA linéaire croissant/décroissant 2x PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur de distance optoélectronique | Capteur de distance optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Triangulation | Triangulation |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | Laser Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | Ø 5 mm à 50 mm | 1.5 x 3.25 mm à 100 mm |
| Portée | 10...85 mm | 30...100 mm réglable |
| Précision | ±0.8 % FS | ±0.25 % FS |
| Fidélité de répétition | 0.59 % FS | 0.25 % FS |
| Résolution | ≤ 0.15 mm | 0.1 % FS |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 8-polaire |
| Matériau du boîtier | ABS | ABS |
| Tension d'emploi Ub | 13...30 VDC | 18...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible