Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteurs optiques de distance
Série
24K
Dimensions
50 x 21 x 50 mm
Interface
Analogique, tension 0…10 V/1…10 V/0…5 V/1…5 V
2x PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
2x PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur de distance optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Triangulation
Alternative recommandée
BOD002M
Détecteurs optiques de distance
BOD 24K-LPI07-S4
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOD 24K-LA02-S92 | BOD 24K-LPI07-S4 | |
|
-
Prix de catalogue
|
2,550.06 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 24K | 24K |
|---|---|---|
| Dimensions | 50 x 21 x 50 mm | 50 x 21 x 50 mm |
| Interface |
Analogique, tension 0…10 V/1…10 V/0…5 V/1…5 V 2x PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
IO-Link: 1.1 Analogique, tension/analogique, courant commutable: 4…20 mA 0…10 V 2x PNP/NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur de distance optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Triangulation | Triangulation |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Type de lumière | Laser Lumière rouge | Laser Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | 1 x 1 mm at 100 mm | 1 x 1 mm à 100 mm |
| Portée | 50...100 mm | 50...100 mm |
| Précision | ±0.5 % | ±0.5 % |
| Fidélité de répétition | ± 0.25 % | ± 50 µm |
| Résolution | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | Plastique | Plastique |
| Tension d'emploi Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible