Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteurs optiques de distance
Série
24K
Dimensions
50 x 21 x 50 mm
Interface
Analogique, tension 0…10 V/1…10 V/0…5 V/1…5 V
2x PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
2x PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur de distance optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Triangulation
Alternative recommandée
BOD002N
Détecteurs optiques de distance
BOD 24K-LPI08-S4
Disponibilité
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
| BOD 24K-LA03-S92 | BOD 24K-LPI08-S4 | |
|
-
Prix de catalogue
|
2,550.06 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 24K | 24K |
|---|---|---|
| Dimensions | 50 x 21 x 50 mm | 50 x 21 x 50 mm |
| Interface |
Analogique, tension 0…10 V/1…10 V/0…5 V/1…5 V 2x PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
IO-Link: 1.1 Analogique, tension/analogique, courant commutable: 4…20 mA 0…10 V 2x PNP/NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur de distance optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Triangulation | Triangulation |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Type de lumière | Laser Lumière rouge | Laser Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | 1 x 1 mm at 450 mm | 1.2 x 1.2 mm at 650 mm |
| Portée | 50...650 mm | 50...650 mm |
| Précision | ±1 % | ±1 % |
| Fidélité de répétition | ± 0.5 % | ± 50 µm |
| Résolution | ≤ 100 µm | ≤ 100 µm |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | Plastique | Plastique |
| Tension d'emploi Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible