Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteurs de distance avec boîtier plastique et laser rouge pour washdown
Special characteristics
Washdown
Série
23K
Dimensions
51 x 23 x 52.4 mm
Interface
IO-Link
PNP/NPN/Auto-Detect Contact à fermeture/ouverture (NO/NF)
PNP/NPN/Auto-Detect Contact à fermeture/ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur de distance optoélectronique
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
| BOD 23K-LI03-S4 | BOD 23K-LI01-S4 | |
|
1,038.79 CAD
Prix de catalogue
|
794.75 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Série | 23K | 23K |
| Dimensions | 51 x 23 x 52.4 mm | 51 x 23 x 52.4 mm |
| Interface |
IO-Link PNP/NPN/Auto-Detect Contact à fermeture/ouverture (NO/NF) |
IO-Link: 1.1 PNP/NPN/Auto-Detect: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur de distance optoélectronique | Capteur de distance optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Mesure de la propagation de la lumière | Mesure de la propagation de la lumière |
| Caractéristique faisceau | collimaté | collimaté |
| Type de lumière | Laser Lumière rouge | Laser Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | 5.5 x 7 mm à 5 m | 5.5 x 7 mm à 5 m |
| Portée | 100...5000 mm | 100...5000 mm |
| Précision | ±0.6 % FS | ±0.6 % FS |
| Fidélité de répétition | 0.024 % FS | 0.024 % FS |
| Résolution | ≤ 5 mm | ≤ 5 mm |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | ABS | ABS |
| Tension d'emploi Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible