Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BOD002L

BOD 21M-LBI05-S4

Détecteurs de distance avec boîtier métallique et laser à lumière rouge et verre comme matériau pour la face sensible

Série
21M
Dimensions
15 x 51 x 42.5 mm
Interface
IO-Link: 1.1
Analogique, courant: 4…20 mA
linéaire croissant/décroissant
2x PNP/NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur de distance optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Triangulation
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Série
21M
Dimensions
15 x 51 x 42.5 mm
Interface
IO-Link: 1.1
Analogique, courant: 4…20 mA
linéaire croissant/décroissant
2x PNP/NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur de distance optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Triangulation
Caractéristique faisceau
Point de focalisation typique à 400 mm
Type de lumière
Laser Lumière rouge
Taille du spot lumineux
1.5 x 0.5 mm à 200 mm
Portée
30...200 mm réglable
Précision
±1 mm max. (30...170 mm)
±3 mm max. (170...200 mm)
Fidélité de répétition
≤ ± 0.25 mm
Résolution
≤ 10 µm typ. (30...170 mm)
100 µm typ. (170...200 mm)
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
Zinc, Moulé sous pression, peint
Aluminium, Verre, PMMA, noir
Tension d'emploi Ub
15...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
IO-Link
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?