Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteurs de distance étroits avec boîtier plastique et lumière rouge LED pour washdown
Special characteristics
Washdown
Série
6K
Dimensions
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.3
Analogique, tension: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Analogique, tension: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur de distance optoélectronique
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
| BOD 6K-RAI03-02 | BOD 6K-RAI02-02 | |
|
742.96 CAD
Prix de catalogue
|
722.20 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Série | 6K | 6K |
| Dimensions | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Interface |
IO-Link-Device: 1.1.3 Analogique, tension: 1…10 V/3 mA PNP/NPN/Auto-Detect: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
IO-Link-Device: 1.1.3 Analogique, tension: 1…10 V/3 mA PNP/NPN/Auto-Detect: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur de distance optoélectronique | Capteur de distance optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Triangulation | Triangulation |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | 16 x 16 mm à 200 mm | 8 x 8 mm à 80 mm |
| Portée | 30...200 mm | 20...80 mm |
| Fidélité de répétition | 1 mm | 0.4 mm |
| Résolution | ≤ 0.68 mm | ≤ 0.12 mm |
| Raccordement | Câble, 2 m, PVC | Câble, 2 m, PVC |
| Matériau du boîtier | ABS | ABS |
| Tension d'emploi Ub | 13...30 VDC | 13...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible