Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BOH001F

BOH TR-T64-001-TL-00,1

Micromote - têtes de capteur optique

Série
T64
Dimensions
34 x 10 x 10 mm
Utilisation
Capteur pour flexibles
Détection de liquide
Interface
pour amplificateur-relais
Principe de fonctionnement
Tête de capteur optique
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Série
T64
Dimensions
34 x 10 x 10 mm
Utilisation
Capteur pour flexibles
Détection de liquide
Interface
pour amplificateur-relais
Principe de fonctionnement
Tête de capteur optique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique à fourche
Particularité optique
Réfraction par le liquide
Type de lumière
LED Lumière rouge
Raccordement
Tresses, 0.10 m, PTFE
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé, noir
Face sensible, matériau
Epoxy
Fixation
Vis M3
Homologation / conformité
CE
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?