Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BOH002F

BOH TK-R027-003-01-S49F

Micromote - têtes de capteur optique

Série
R027
Dimensions
15 x 4.8 x 18 mm
Interface
pour amplificateur-relais
Principe de fonctionnement
Tête de capteur optique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Série
R027
Dimensions
15 x 4.8 x 18 mm
Interface
pour amplificateur-relais
Principe de fonctionnement
Tête de capteur optique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel
Caractéristique faisceau
divergent, max. 2,5°
Type de lumière
microSPOT-LED Lumière rouge
Taille du spot lumineux
Ø 8 mm à 100 mm
Portée
0...2 m
Raccordement
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 1.00 m, PUR
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé, nature
Face sensible, matériau
Verre
Fixation
Vis M3
Plus petite pièce typ.
0,40 mm
Homologation / conformité
CE
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?