Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BOH003K

BOH DI-M03-001-02-S49F

Têtes de capteur diffuses dans différents types de lumière

Série
M03
Dimensions
Ø 3 x 8 mm
Interface
pour amplificateur-relais
Principe de fonctionnement
Tête de capteur optique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, énergétique
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Série
M03
Dimensions
Ø 3 x 8 mm
Interface
pour amplificateur-relais
Principe de fonctionnement
Tête de capteur optique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, énergétique
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
LED Infrarouge
Portée
0...12 mm
Raccordement
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur femelle, 2 m, PUR
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
PMMA
Fixation
Écrou M3
Plus petite pièce typ.
0.1 mm
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?