Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Micromote - têtes de capteur optique
Série
M5
Dimensions
Ø 5 x 10 mm
Interface
pour amplificateur-relais
Principe de fonctionnement
Tête de capteur optique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOH TI-M05-003-01-S49F | BOH TI-M05-013-01-S49F | |
|
197.32 CAD
Prix de catalogue
|
192.23 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | M5 | M5 |
|---|---|---|
| Dimensions | Ø 5 x 10 mm | Ø 5 x 10 mm |
| Interface | pour amplificateur-relais | pour amplificateur-relais |
| Principe de fonctionnement | Tête de capteur optique | Tête de capteur optique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique unidirectionnel | Barrage optique unidirectionnel |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Type de lumière | LED Infrarouge | LED Infrarouge |
| Taille du spot lumineux | Ø 30 mm | Ø 30 mm |
| Portée | 0...1 m | 0...2 m |
| Raccordement | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur femelle, 1 m, PUR | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 1 m, PUR |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Fixation | Écrou M5 | Écrou M5 |
| Plus petite pièce typ. | 0,10 mm | 0,40 mm |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible