Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BOH00A3

BOH DI-R006V-009-TL-03

Micromote - têtes de capteur optique

Série
R006V
Dimensions
7 x 2 x 9 mm
Utilisation
Vide (jusqu'à 1 µPa)
Interface
pour amplificateur-relais
Principe de fonctionnement
Tête de capteur optique
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Série
R006V
Dimensions
7 x 2 x 9 mm
Utilisation
Vide (jusqu'à 1 µPa)
Interface
pour amplificateur-relais
Principe de fonctionnement
Tête de capteur optique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, énergétique
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
LED Infrarouge
Portée
0...10 mm
Raccordement
Tresses, 3 m, PTFE
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
Epoxy
Fixation
Bornes
Colle
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?