Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteur lumineux
Série
08M
Dimensions
Ø 8 x 50 mm
Interface
PNP Contact à ouverture (NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, énergétique
Alternative recommandée
BOS01RA
Détecteur lumineux
BOS 08E-PO-KD20-00,2-S49
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Abandonné
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS 08M-PO-RD11-02 | BOS 08E-PO-KD20-00,2-S49 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Série | 08M | 08E |
|---|---|---|
| Dimensions | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Interface | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à ouverture (NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, énergétique | Détecteur optique, énergétique |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Portée | 0 m...55 mm | 1...60 mm |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PUR | Câble avec connecteur, 0.20 m, PUR |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
cULus CE EAC |
cULus CE EAC WEEE |
| Taille du spot lumineux | - | Ø 3.0 mm Sortie lumière |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible