Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteur lumineux
Série
12M
Dimensions
Ø 12 x 65 mm
Interface
PNP Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, énergétique
Alternative recommandée
BOS01Y3
Détecteur lumineux
BOS 12M-PS-RD12-02
Disponibilité
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
| BOS 12M-PS-1YB-BO-C-03 | BOS 12M-PS-RD12-02 | |
|
-
Prix de catalogue
|
145.48 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Dimensions | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Interface | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, énergétique | Détecteur optique, énergétique |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Portée | 0...200 mm | 1...200 mm |
| Raccordement | Câble, 3.00 m, PVC | Câble, 2.00 m, PVC |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
cULus CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Marque | Global | Global |
| Taille du spot lumineux | - | 22 x 22 mm à 200 mm |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible