Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteur lumineux
Série
18E
Dimensions
Ø 18 x 70 mm
Interface
PNP Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, énergétique
Alternative recommandée
BOS01KE
Détecteur lumineux
BOS 18E-PA-RD20-S4
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS 18E-PS-1YD-E5-D-S4 | BOS 18E-PA-RD20-S4 | |
|
-
Prix de catalogue
|
209.41 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 18E | 18E |
|---|---|---|
| Dimensions | Ø 18 x 70 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interface | PNP Contact à fermeture (NO) |
PNP: Contact à fermeture (NO) PNP: Contact à ouverture (NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, énergétique | Détecteur optique, énergétique |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Portée | 0...400 mm | 500 mm |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4571) | Acier inoxydable (1.4404) |
| Face sensible, matériau | Verre | Verre |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
| Taille du spot lumineux | - | Ø 50 mm à 600 mm |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible