Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteur lumineux
Série
18M
Dimensions
Ø 18 x 69 mm
Interface
PNP Contact à fermeture (NO)
PNP Contact à ouverture (NF)
PNP Contact à ouverture (NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, énergétique
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PA-1PF-E5-C-S4 | BOS 18M-PA-ID20-S4 | BFB M18M-011-P-S4 | |
|
-
Prix de catalogue
|
262.33 CAD
Prix de catalogue
|
248.22 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Ø 18 x 69 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interface |
PNP Contact à fermeture (NO) PNP Contact à ouverture (NF) |
PNP Contact à fermeture (NO) PNP Contact à ouverture (NF) |
2x PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, énergétique | Détecteur optique, énergétique | - |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent | - |
| Type de lumière | Infrarouge | LED Infrarouge | LED Infrarouge |
| Portée | 0...1000 mm | 1...800 mm | - |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | PMMA | Verre, antireflet | - |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Taille du spot lumineux | - | Ø 50 mm à 600 mm | - |
| Fourniture | - |
Écrou M18x1 (2x) Notice d'utilisation |
- |
| Possibilité de réglage | - | - | Sensibilité (Sn) |
| Fréquence de commutation | - | - | 1000 Hz |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible