Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteur lumineux
Série
18M
Dimensions
Ø 18 x 62 mm
Interface
PNP Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, énergétique
Alternative recommandée
BOS01TZ
Détecteur lumineux
BOS 18M-PS-ID25-S4
Disponibilité
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
| BOS 18M-PS-1XA-E4-C-00,85 | BOS 18M-PS-ID25-S4 | |
|
-
Prix de catalogue
|
256.38 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Dimensions | Ø 18 x 62 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interface | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, énergétique | Détecteur optique, énergétique |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Type de lumière | Infrarouge | LED Infrarouge |
| Portée | 0...100 mm | 1...100 mm |
| Raccordement | Câble, 0.85 m, PVC | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | PMMA | Verre, antireflet |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
cULus CE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Fourniture | - |
Écrou M18x1 (2x) Notice d'utilisation |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible