Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteur lumineux
Série
21M
Dimensions
15 x 50 x 42.5 mm
Interface
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche
Même fonction que touche
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Alternative recommandée
BOS01Z8
Détecteur lumineux
BOS 21M-PA-RH22-S4
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS 21M-PUS-RH12-S4 | BOS 21M-PA-RH22-S4 | |
|
-
Prix de catalogue
|
341.31 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 21M | 21M |
|---|---|---|
| Dimensions | 15 x 50 x 42.5 mm | 15 x 51 x 42.5 mm |
| Interface | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
PNP: Contact à fermeture (NO) PNP: Contact à ouverture (NF) |
| Fonction d'entrée |
Activation / désactivation blocage des touches Même fonction que touche |
- |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, Triangulation | Détecteur optique, Triangulation |
| Particularité optique | Suppression de l'arrière-plan | Suppression de l'arrière-plan |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Portée | 20...200 mm | 1...400 mm |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier |
Zinc, Coulé sous pression, revêtement par poudre Aluminium |
Zinc, Coulé sous pression, revêtement par poudre Aluminium |
| Face sensible, matériau | PMMA | Verre |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Caractéristique faisceau | - | Point de focalisation typique à 200 mm |
| Taille du spot lumineux | - | 6 x 6 mm à 200 mm |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible