Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteur lumineux
Série
35K
Dimensions
15 x 60 x 60 mm
Interface
PNP Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, énergétique
Alternative recommandée
BOS01FM
Détecteur lumineux
BOS 23K-PA-RD10-S4
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS 35K-PS-1PD-S4-C | BOS 23K-PA-RD10-S4 | |
|
-
Prix de catalogue
|
261.32 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 35K | 23K |
|---|---|---|
| Dimensions | 15 x 60 x 60 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| Interface | PNP Contact à fermeture (NO) |
PNP Contact à fermeture (NO) PNP Contact à ouverture (NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, énergétique | Détecteur optique, énergétique |
| Caractéristique faisceau | divergent | Point de focalisation typique à 500 mm |
| Type de lumière | Infrarouge | LED Lumière rouge |
| Portée | 0 m...400 mm | 0...2000 mm |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | PA 12 |
PC ABS |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
cULus CE |
Ecolab CE cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
| Taille du spot lumineux | - | 15 x 15 mm dans le point de focalisation |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible