Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Barrières lumineuses à réflexion
Série
35K
Dimensions
15 x 60 x 61.5 mm
Interface
PNP Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique à réflexion
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS 35K-PS-SA1-S4 | BOS 23K-PA-RR10-S4 | |
|
-
Prix de catalogue
|
279.80 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 35K | 23K |
|---|---|---|
| Dimensions | 15 x 60 x 61.5 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| Interface | PNP Contact à fermeture (NO) |
PNP Contact à fermeture (NO) PNP Contact à ouverture (NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique à réflexion | Barrage optique à réflexion |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Type de lumière | Infrarouge | LED Lumière rouge |
| Portée | 0...4 m | 0...14 m |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | PA 12 |
PC ABS |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE EAC WEEE |
Ecolab CE cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
| Taille du spot lumineux | - | 300 x 300 mm à 12 m |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible