Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Amplificateurs pour fibres en plastique ou en verre
Série
73K
Dimensions
9 x 30 x 68 mm
Interface
PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Appareil à fibre optique
Fonction d'entrée
Apprentissage Sn
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS 73K-PU-1FR-C-02 | BFB 75K-003-P-02 | |
|
351.24 CAD
Prix de catalogue
|
512.39 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 73K | 75K |
|---|---|---|
| Dimensions | 9 x 30 x 68 mm | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm |
| Interface | PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
Analogique, tension 0…10 V PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
| Principe de fonctionnement | Appareil à fibre optique | Appareil à fibre optique |
| Fonction d'entrée | Apprentissage Sn |
Apprentissage Sn Activation / désactivation blocage des touches |
| Possibilité de réglage |
Niveau de sensibilité Fonction temps Fonction d'affichage LCD Temporisation Activation / désactivation blocage des touches Détection claire/sombre Hystérésis Sensibilité (Sn) Mode d'apprentissage manuel/auto |
Portée (Sn), 2 valeurs Durée impulsion unique Mode normal/fin/rapide/large Sens de lecture LCD Fonction temps Réglage usine (RAZ) Marche/arrêt affichage Temporisation Activation / désactivation blocage des touches Détection claire/sombre Sensibilité (Sn) |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | - |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 2.00 m, PVC |
| Matériau du boîtier | PC | ABS |
| Fréquence de commutation | 1000 Hz /833 Hz | 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
cULus CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible