Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Amplificateurs pour fibres en plastique ou en verre
Série
73K
Dimensions
9 x 30 x 68 mm
Interface
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Appareil à fibre optique
Fonction d'entrée
Apprentissage Sn
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
| BOS 73K-PU-1FR-C-S75-00,1 | BFB 75K-002-P-S75 | |
|
-
Prix de catalogue
|
479.55 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 73K | 75K |
|---|---|---|
| Dimensions | 9 x 30 x 68 mm | 10.4 x 35.4 x 84 mm |
| Interface | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
| Principe de fonctionnement | Appareil à fibre optique | Appareil à fibre optique |
| Fonction d'entrée | Apprentissage Sn |
Apprentissage Sn Activation / désactivation blocage des touches |
| Possibilité de réglage |
Temporisation Mode d'apprentissage manuel/auto Niveau de sensibilité Fonction d'affichage LCD Fonction temps Activation / désactivation blocage des touches Détection claire/sombre Hystérésis Sensibilité (Sn) |
Sens de lecture LCD Fonction temps Réglage usine (RAZ) Mode normal/fin/rapide/large Durée impulsion unique Portée (Sn), 2 valeurs Marche/arrêt affichage Temporisation Activation / désactivation blocage des touches Détection claire/sombre Sensibilité (Sn) |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Raccordement | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.10 m, PUR | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | PC | ABS |
| Fréquence de commutation | 1000 Hz /833 Hz | 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz |
| Homologation / conformité |
CE WEEE EAC |
cULus CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible