Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Amplificateurs pour fibres en plastique ou en verre
Série
74K
Dimensions
12 x 41 x 68.5 mm
Interface
PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Appareil à fibre optique
Fonction d'entrée
Test (arrêt émetteur)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS 74K-UU-1FR-BO-Z-02 | BFB 75K-003-P-02 | |
|
-
Prix de catalogue
|
512.39 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 74K | 75K |
|---|---|---|
| Dimensions | 12 x 41 x 68.5 mm | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm |
| Interface | PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
Analogique, tension 0…10 V PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
| Principe de fonctionnement | Appareil à fibre optique | Appareil à fibre optique |
| Fonction d'entrée | Test (arrêt émetteur) |
Apprentissage Sn Activation / désactivation blocage des touches |
| Possibilité de réglage |
Détection claire/sombre Sortie de commutation PNP/NPN Hystérésis Fonction temps Temporisation Sensibilité (Sn) Fréquence de commutation 1000/666 Hz |
Portée (Sn), 2 valeurs Durée impulsion unique Mode normal/fin/rapide/large Sens de lecture LCD Fonction temps Réglage usine (RAZ) Marche/arrêt affichage Temporisation Activation / désactivation blocage des touches Détection claire/sombre Sensibilité (Sn) |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | - |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 2.00 m, PVC |
| Matériau du boîtier | PBT | ABS |
| Fréquence de commutation | 1000 Hz | 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
cULus CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible