Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Amplificateurs pour fibres en plastique ou en verre
Série
74K
Dimensions
12 x 41 x 68.5 mm
Interface
PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Appareil à fibre optique
Possibilité de réglage
Fonction temps
Temporisation
Fréquence de commutation 1000/666 Hz
Sortie de commutation PNP/NPN
Hystérésis
Détection claire/sombre
Sensibilité (Sn)
Temporisation
Fréquence de commutation 1000/666 Hz
Sortie de commutation PNP/NPN
Hystérésis
Détection claire/sombre
Sensibilité (Sn)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS 74K-UU-1FR-BO-Z-S49-00,2 | BFB 75K-002-P-S75 | |
|
-
Prix de catalogue
|
479.55 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 74K | 75K |
|---|---|---|
| Dimensions | 12 x 41 x 68.5 mm | 10.4 x 35.4 x 84 mm |
| Interface | PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
| Principe de fonctionnement | Appareil à fibre optique | Appareil à fibre optique |
| Possibilité de réglage |
Fonction temps Temporisation Fréquence de commutation 1000/666 Hz Sortie de commutation PNP/NPN Hystérésis Détection claire/sombre Sensibilité (Sn) |
Sens de lecture LCD Fonction temps Réglage usine (RAZ) Mode normal/fin/rapide/large Durée impulsion unique Portée (Sn), 2 valeurs Marche/arrêt affichage Temporisation Activation / désactivation blocage des touches Détection claire/sombre Sensibilité (Sn) |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Raccordement | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.20 m, PUR | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | PBT | ABS |
| Fréquence de commutation | 1000 Hz | 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
cULus CE WEEE |
| Fonction d'entrée | - |
Apprentissage Sn Activation / désactivation blocage des touches |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible