Détecteur lumineux
Même fonction que touche
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-PU-1HA-S4-C | BOS 12M-PA-RH12-S4 | |
|
-
Prix de catalogue
|
194.14 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Dimensions | Ø 12 x 74 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Interface | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
PNP Contact à fermeture (NO) PNP Contact à ouverture (NF) |
| Fonction d'entrée |
Activation / désactivation blocage des touches Même fonction que touche |
- |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, Triangulation | Détecteur optique, Triangulation |
| Particularité optique | Suppression de l'arrière-plan | Suppression de l'arrière-plan |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | 5 x 5 mm à 50 mm | Ø 6 mm à 100 mm |
| Portée | 10...60 mm | 25...100 mm |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Marque | Global | - |
| Caractéristique faisceau | - | divergent |