Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteur lumineux
Série
18M
Dimensions
Ø 18 x 81 mm
Interface
PNP Contact à fermeture (NO)
PNP Contact à ouverture (NF)
PNP Contact à ouverture (NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, Triangulation
Alternative recommandée
BOS01J4
Détecteur lumineux
BOS 18M-PA-RH23-S4
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PA-1HA-S4-C | BOS 18M-PA-RH23-S4 | |
|
-
Prix de catalogue
|
247.44 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Dimensions | Ø 18 x 81 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interface |
PNP Contact à fermeture (NO) PNP Contact à ouverture (NF) |
PNP Contact à fermeture (NO) PNP Contact à ouverture (NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, Triangulation | Détecteur optique, Triangulation |
| Particularité optique | Suppression de l'arrière-plan | Suppression de l'arrière-plan |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | 8 x 10 mm at 100 mm | 10 x 10 mm à 150 mm |
| Portée | 40...120 mm | 30...150 mm |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton |
| Face sensible, matériau | Verre | Verre |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Caractéristique faisceau | - | divergent |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible