Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BOS0085

BOS 26K-NA-1LHB-S4-C

Détecteur lumineux

Série
26K
Dimensions
17 x 50 x 50 mm
Interface
NPN Contact à fermeture (NO)
NPN Contact à ouverture (NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, Triangulation
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Série
26K
Dimensions
17 x 50 x 50 mm
Interface
NPN Contact à fermeture (NO)
NPN Contact à ouverture (NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, Triangulation
Particularité optique
Suppression de l'arrière-plan
Caractéristique faisceau
Point de focalisation typique à 80 mm
Type de lumière
Laser Lumière rouge
Taille du spot lumineux
Ø 0.1 mm dans le point de focalisation
Portée
30...150 mm
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
ABS
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
cULus
CE
EAC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?