Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Cellules photoélectriques cubiques avec différents types de lumière jusqu'à 60 cm de portée
Série
26K
Dimensions
17 x 50 x 50 mm
Interface
PNP: Contact à fermeture (NO)
PNP: Contact à ouverture (NF)
PNP: Contact à ouverture (NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, Triangulation
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
| BOS 26K-PA-1LHC-S4-C | BOS 26K-PS-1LHC-S4-C | |
|
762.20 CAD
Prix de catalogue
|
762.20 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 26K | 26K |
|---|---|---|
| Dimensions | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| Interface |
PNP: Contact à fermeture (NO) PNP: Contact à ouverture (NF) |
2x PNP: Contact à fermeture (NO) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, Triangulation | Détecteur optique, Triangulation |
| Particularité optique | Suppression de l'arrière-plan | Suppression de l'arrière-plan |
| Caractéristique faisceau | collimaté | - |
| Taille du spot lumineux | 3 x 1 mm à 300 mm | - |
| Type de lumière | Laser Lumière rouge | Laser Lumière rouge |
| Portée | 50...300 mm | 50...300 mm |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | ABS | ABS |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible