Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Cellules photoélectriques cubiques avec différents types de lumière jusqu'à 60 cm de portée
Série
26K
Dimensions
17 x 50 x 50 mm
Interface
PNP Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, Triangulation
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
| BOS 26K-PS-1HC-S4-C | BOS 26K-PA-1HC-S4-C | |
|
323.82 CAD
Prix de catalogue
|
300.20 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 26K | 26K |
|---|---|---|
| Dimensions | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| Interface | PNP Contact à fermeture (NO) |
PNP Contact à fermeture (NO) PNP Contact à ouverture (NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, Triangulation | Détecteur optique, Triangulation |
| Particularité optique | Suppression de l'arrière-plan | Suppression de l'arrière-plan |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | Ø 8 mm à 200 mm | Ø 8 mm à 200 mm |
| Portée | 30...300 mm | 30...300 mm |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | ABS | ABS |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible