Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Amplificateurs pour fibres en plastique ou en verre
Série
6K
Dimensions
12 x 42 x 27 mm
Interface
NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Appareil à fibre optique
Fonction d'entrée
Même fonction que touche
Activation / désactivation blocage des touches
Activation / désactivation blocage des touches
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-NU-1FR-S75-C | BFB 75K-001-N-S75 | |
|
315.98 CAD
Prix de catalogue
|
316.36 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 6K | 75K |
|---|---|---|
| Dimensions | 12 x 42 x 27 mm | 10.4 x 35.4 x 84 mm |
| Interface | NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
| Principe de fonctionnement | Appareil à fibre optique | Appareil à fibre optique |
| Fonction d'entrée |
Même fonction que touche Activation / désactivation blocage des touches |
Même fonction que touche Activation / désactivation blocage des touches |
| Possibilité de réglage |
Réglage usine (RAZ) Détection claire/sombre Sensibilité (Sn) |
Détection claire/sombre Réglage usine (RAZ) Sensibilité (Sn) |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | ABS | ABS |
| Fréquence de commutation | 1000 Hz | 1500 Hz |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible