Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteur lumineux
Série
6K
Dimensions
12 x 37 x 21 mm
Interface
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche
Même fonction que touche
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-PU-1HA-S75-00,5 | BOS 6K-UI-RH10-S75 | |
|
-
Prix de catalogue
|
415.96 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Dimensions | 12 x 37 x 21 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Interface | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
| Fonction d'entrée |
Activation / désactivation blocage des touches Même fonction que touche |
Activation / désactivation blocage des touches Même fonction que touche |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, Triangulation | Détecteur optique, Triangulation |
| Particularité optique | Suppression de l'arrière-plan | Suppression de l'arrière-plan |
| Taille du spot lumineux | 5 x 5 mm at 60 mm | 15 x 15 mm à 200 mm |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Portée | 25...100 mm | 1...200 mm |
| Raccordement | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.50 m, PVC | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | ABS | ABS |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| Caractéristique faisceau | - | divergent |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible