Détecteur lumineux
Sortie de commutation PNP/NPN
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Abandonné
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS 15K-R-C10-02 | BOS 5K-PS-RD11-02 | |
|
-
Prix de catalogue
|
93.18 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 15K | 5K |
|---|---|---|
| Dimensions | 13 x 52 x 29 mm | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm |
| Interface | PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fonction d'entrée |
Détection claire/sombre Sortie de commutation PNP/NPN |
- |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, énergétique | Détecteur optique, énergétique |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Type de lumière | Infrarouge | LED Lumière rouge |
| Portée | 1...100 mm | 50...200 mm |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PVC | Câble, 2.00 m, PVC |
| Matériau du boîtier | ABS |
PC PBT |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Taille du spot lumineux | - | Ø 8 mm à 180 mm |
| Marque | - | Global |